??
Selección de modelo CAD
K1319.05003055
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1319 - Topes de goma de acero inoxidable, tipo E
Lista de materiales
K1319.05003055
BESTKIPP
Referencia
K1319.05003055
D
Diámetro
50 mm
H
Altura
30 mm
G
Rosca
M10 mm
T
Profundidad de rosca
8 mm
FEDERSTK
Rigidez del muelle
450
BELASTUNG
Belastung
1575 N
GEW
Poids
0.1043 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331314
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions